Conectores fotovoltaicos

Conectores fotovoltaicos

Os conectores montáveis em campo da Phoenix Contact são perfeitamente adequados para o cabeamento de instalações fotovoltaicas. Quer sejam AC ou DC, circulares ou retangulares: os conectores solares abrangem uma ampla gama de variantes. Conectores para equipamentos, tecnologia de conexão de placas de circuito impresso e acessórios completam o portfólio.

Go to Product Detail Page for item 1220829
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - Conector de fusível
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - Conector de fusível
1220829

Conector de fusível, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 3,5 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm, Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Go to Product Detail Page for item 1220825
PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - Conector de fusível
PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - Conector de fusível
1220825

Conector de fusível, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 11 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm, Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Go to Product Detail Page for item 1220824
PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - Conector de fusível
PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - Conector de fusível
1220824

Conector de fusível, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 23 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm, Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Go to Product Detail Page for item 1214613
PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - Conector de fusível
PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - Conector de fusível
1214613

Conector de fusível, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 14 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm, Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Suas vantagens

  • Conexão rápida e simples de condutores no local, graças à inovadora tecnologia de conexão rápida
  • Cabeamento simplificado: montagem sem ferramenta especial
  • Conexão permanentemente confiável graças aos componentes certificados pela TÜV
  • Elevada flexibilidade graças a soluções de conexão para diferentes bitolas de cabos
  • Cabeamento de instalações fotovoltaicas direcionado para o futuro graças a soluções de conexão completas

Visão geral da gama de conectores fotovoltaicos


Conectores DC

Passagens de parede, conectores e uma extensa gama de acessórios: com os conectores fotovoltaicos da série SUNCLIX, você obtém uma tecnologia de conexão inovadora de um único fornecedor.

  • Tensões até 1.500 V
  • Correntes até 65 A
  • Bitolas de condutor de 2,5 a 16 mm²
  • Conexão por mola SUNCLIX
  • Conexão por crimpagem
  • Grau de proteção IP66 / 68 (24 h/2 m)

Conectores AC

Para o lado de corrente alternada dos sistemas fotovoltaicos, o portfólio de tecnologia de conexão da série PRC está disponível para todas as classes de potência. O portfólio inclui conectores circulares e retangulares para dispositivos monofásicos e trifásicos, assim como bornes de passagem para painel e acessórios adequados.

  • Tensões até 690 V
  • Correntes até 70 A
  • Bitolas de condutor de 1,5 a 16 mm²
  • Conexão a parafuso e por crimpagem
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K

Áreas de aplicação


Conectores DC e bornes de placa de circuito impresso para módulos fotovoltaicos
Tecnologia de conexão DC para cabeamento de campo
Sistema de instalação para tecnologia de sistema fotovoltaico
Conectores DC e bornes de placa de circuito impresso para módulos fotovoltaicos

Com os borne de placas de circuito impresso sem corpos de isolamento, é possível conectar cabos flexíveis de forma rápida e segura na caixa de conexão do módulo.

Os conectores SUNCLIX com conexão por crimpagem são ideais para conectar seus módulos solares no lado do campo e para montagens de cabos. Eles são projetados para processamento automatizado e atendem aos padrões internacionais atuais.

Ir para os produtos
Tecnologia de conexão DC para cabeamento de campo

Faça o cabeamento de sua instalação fotovoltaica, desde o módulo até o inversor, de forma eficiente, segura e confiável - com o sistema de conexão SUNCLIX. Os conectores DC de uma única peça podem ser conectados rápida e facilmente sem ferramentas especiais. A tecnologia de mola garante um contato dos condutores que é seguro e confiável de forma duradoura.

Ir para os produtos
Sistema de instalação para tecnologia de sistema fotovoltaico

Os conectores da série PRC são adequados para transmissão de energia em aplicações outdoor. O dispositivo, o acoplamento e os conectores de campo são feitos de plásticos especiais. Eles permitem soluções de conexão para inversores de módulo e string, bem como para sistemas de rastreamento e armazenamento de bateria.

Ir para os produtos

Conectores SUNCLIX para sistemas fotovoltaicos

Conectores SUNCLIX para conectar módulos fotovoltaicos
Conectores para sistemas fotovoltaicos em uma estufa
Distribuidor DC em uma instalação fotovoltaica
Conectores SUNCLIX para conectar módulos fotovoltaicos

Os conectores SUNCLIX da Phoenix Contact podem ser processados de forma automática. Os contatos prateados asseguram resistências de contato mais reduzidas na utilização permanente.

Os conectores com conexão por crimpagem são concebidos para correntes de até 40 A (TÜV)/50 A (UL) e tensões de até 1500 V (TÜV/UL).

Conectores para sistemas fotovoltaicos em uma estufa

Com a inovadora conexão a mola dos conectores DC, você pode conectar cabos com 2,5 a 16 mm² sem ferramenta especial, de forma confiável e segura. Isto permite uma montagem especialmente simples e rápida no local.

Distribuidor DC em uma instalação fotovoltaica

Nossos distribuidores Y e fusíveis de strings permitem ainda maior flexibilidade no cabeamento fotovoltaico. Conduza strings adjacentes para o ponto de conexão de modo fácil e econômico com somente um cabo de string.

Proteja seus dispositivos com fusíveis de strings do lado exterior e beneficie-se assim das vantagens do gerenciamento térmico e do tamanho reduzido do dispositivo.

E-Paper
Resumo do portfólio fotovoltaico

Você está buscando uma tecnologia de conexão confiável e inovadora para os seus módulos fotovoltaicos, inversores ou para o cabeamento de sistemas fotovoltaicos completos? Então está no lugar certo.

Abrir E-Paper
Portfólio de conectores fotovoltaicos
Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.