Bloco de conectores SMD, corrente nominal: 1,7 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 12, passo: 0,8 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Pino, montagem: SMD solda
Conectores placa a placa
Com os conectores placa a placa da série FINEPITCH, a Phoenix Contact oferece soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e dados. Realize configurações individuais de placas de circuito impresso em todas as dimensões com diversos formatos, alturas de pilha e números de polos em diversos passos, desde 0,635 mm até 1,27 mm. Também são possíveis conexões tipo mezzanine, coplanares, bem como Mother-Daughter-Cards.
Alívio de tração, número de polos: 12, passo: 1,27 mm, cor: preto
Bloco de conectores SMD, corrente nominal: 0,5 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 20, passo: 0,635 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Pino, montagem: SMD solda
Régua à mola SMD, corrente nominal: 2,2 A, tensão de teste: 840 V AC, número de polos: 20, passo: 1,27 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Soquete, montagem: SMD solda
Alívio de tração, número de polos: 32, passo: 1,27 mm, cor: preto
Régua à mola SMD, corrente nominal: 0,5 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 40, passo: 0,635 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Soquete, montagem: SMD solda
Régua à mola SMD, corrente nominal: 2,2 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 12, passo: 1,27 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Soquete, montagem: SMD solda
Alívio de tração, número de polos: 16, passo: 1,27 mm, cor: preto
Régua de base SMD, corrente nominal: 1 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 10, passo: 1,27 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Soquete, montagem: SMD solda
Régua de pinos SMD, corrente nominal: 3 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 50, passo: 2,54 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Pino, montagem: SMD solda
Dados técnicos em comparação
Compare a série de produtos e escolha o conector placa a placa adequado para sua aplicação.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FS 0,635 | FP 0,8 | FR 1,27 | |
| Dados técnicos em resumo | |||
| Série de produtos | FS 0,635 | FS 0,635 Flutuante | FP 0,8 | FR 1,27 |
| Passo | 0,635 mm | 0,8 mm | 1,27 mm |
| Números de polos | 20 ... 80 | 12 ... 80 | 6 ... 100 |
| Alturas de pilha | 6 mm ... 16,6 mm | 6 mm ... 21 mm | 8 mm ... 13,8 mm |
| Formatos | Vertical | Vertical e horizontal | Vertical, horizontal e cabo Flat |
| Blindagem | - | Opcional | - |
| Flutuante | ±0,7 mm (direção X e Y) | ±0,3 mm (direção X e Y), compensação de tolerância integrada ao contato | - |
| Corrente nominal por contato | 0,5 A | 1,7 A | 2,3 A |
| Taxa de dados | Até 30 GBit/s | Até 40 GBit/s | Até 52 GBit/s | Até 28 GBit/s |
| Ciclos de encaixe | 50 | 500 | 500 |
| Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos | Ir para a série de produtos |
White Paper sobre conectores placa a placa de alta velocidade Identificar influências na transmissão de dados e otimizar a integridade dos dados
A conexão em rede do mundo exige transmissões de dados cada vez mais rápidas de dispositivos e interfaces. Isso também requer conexões dentro dos dispositivos que encaminham sinais e dados entre as placas de circuito impresso da forma mais rápida e confiável possível. Leia nosso Whitepaper para saber como você pode obter uma alta integridade de dados com conectores placa a placa com impedância otimizada, sua atribuição de pinos e a estrutura de camadas PCB correspondente.
White Paper sobre os diferentes modos de compensação de tolerância Diferentes sistemas de contato e sua compensação de tolerância
Os conectores placa a placa conectam as placas de circuito impresso. Eles devem atender aos requisitos elétricos e mecânicos dos dispositivos. Dependendo dos requisitos, diferentes sistemas de conectores são adequados, oferecendo vantagens específicas, como a capacidade de compensação de tolerância. Descubra por que a compensação de tolerância é tão importante para os conectores placa a placa em nosso White Paper. Descubra os diferentes sistemas de contato, suas possíveis aplicações e quando os tipos flutuantes são a melhor opção em comparação com os tipos rígidos.
Brochura sobre conectores placa a placa
Qual conector placa a placa é o mais adequado para a sua aplicação? Descubra nossas soluções versáteis para conceitos personalizados de dispositivos. A variedade de formatos, passos e número de polos oferece a você a máxima liberdade no planejamento e na implementação de seu dispositivo. Obtenha na brochura uma visão geral com todas as informações importantes sobre o portfólio, as variantes e as vantagens de design-in.
Nossas séries placa a placa em detalhes
Série FR 1,27: aumento de potência para taxas de dados ainda mais altas até 28 GBit/s
Deixe-se convencer como os conectores placa a placa da série FR 1,27 proporcionam mais espaço no dispositivo em espaços limitados. Para planejar e implementar conexões de placas de circuito impresso no interior do dispositivo, eles permitem altos níveis de liberdade para os desenvolvedores de dispositivos.
Série FS 0,635: solução compacta e econômica para o desenvolvimento de seus dispositivos
Os conectores de dados placa a placa da série FS oferecem a você soluções econômicas e com economia de espaço para o desenvolvimento de dispositivos. Taxas de transmissão de dados de até 40 GBit/s e correntes até 0,5 A por contato através de conectores de até 80 polos com passo de 0,635 mm e alturas de pilha até 16,6 mm – de forma segura e confiável graças à alta tolerância de ângulo e desvio.
Série FP 0,8: alta proteção EMC
Transmissão de dados assegurada até 52 GBit/s graças ao conceito de blindagem inteligente: único no mercado são os conectores placa a placa blindados e não blindados em um portfólio. As mesmas tolerâncias, alturas de pilha e características mecânicas permitem parâmetros de processo uniformes – especialmente em aplicações em que sejam utilizadas as duas variantes em uma placa de circuito impresso. Esta grande variedade de produtos oferece também uma elevada flexibilidade no Design-in da série.