SACC-M12MST-4CT-CM SH - Conectores de energia
1027465

Conectores de energia, Potência, 4-polos, blindado, Conector reto M12, codificação: T, Conexão para crimp, material serrilhado: Zinco fundido sob pressão, galvanizado, diâmetro externo de linha 6,5 mm ... 11 mm, sem contatos para crimp, Contato 4 avançado

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Extremamente compacto graças à área de conexão pequena e densidade de contato elevada
Blindagem segura: conexão de blindagem confiável inclusive sob esforço mecânico extremo
Uma conexão robusta: apropriada para aplicações ferroviárias sujeitas a um alto nível de choques mecânicos e vibrações
De alto desempenho: conector de encaixe DC para até 12 A e 63 V DC
Proteção contra conexão incorreta devido à codificação T especial