Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SH-8ESS48AH000S - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1627204

M23, Conector de encaixe para equipamento parede posterior, série: SH, reto, blindado: sim, para travamento padrão e SPEEDCON, Número de pólos: 8+4+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Espessura mín. da parede: 1,5 mm, Espessura máx. da parede: 5 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Todas as caixas equipáveis com contatos fêmea ou de pino
Está disponível um total de oito contatos para a transmissão de sinais
Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial