UL certificado
ID de certificação: E477377-20211103Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 50 A | 14 - 10 |
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 38 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 50 A | 14 - 10 |