Conexão a parafuso para a fixação da passagem de parede SUNCLIX com sistema Quick-Mount
PV-FT-C-WALLMOUNT BK
-
Prensa-cabos
1146092
Prensa-cabos, Família de artigos: SUNCLIX, Porca de parafuso adequada para espessuras de parede de aparelhos 1 mm ... 5 mm
Detalhes do produto
| Indicação sobre a aplicação | Porca de parafuso adequada para espessuras de parede de aparelhos 1 mm ... 5 mm |
| Nota de encomenda: | Uds./emb: 100 unidades (polietileno) |
| Indicação de segurança | |
| Indicações de segurança | • ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. |
| • ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
| ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. | |
| • Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos. | |
| • Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
| • Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
| • A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
| • Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
| • Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. | |
| • Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
| • Devem ser observadas as instruções de instalação/documentação Design-In na área de downloads na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto. | |
| • Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
| • O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Opere o conector apenas em estado totalmente conectado e travado. | |
| • Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
| • Observe o raio de flexão mínimo do condutor. Coloque o condutor sem o torcer. | |
| Tipo de produto | Passagem de parede |
| Família de produtos | SUNCLIX |
| Largura | 21 mm |
| Altura | 21 mm |
| Comprimento | 11,4 mm |
| Cor da parte da caixa | black |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material da conexão roscada | PA |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 50 °C |
| Rápida mudança da temperatura | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-14 (VDE 0468-2-14):2010-04 |
| DIN EN 60512-11-4:2003-01 | |
| Requisito de inspeção visual | Não há defeitos que prejudiquem o funcionamento normal. |
| Duração do teste | 9 dias |
| Tempo de permanência | 30 min |
| Duração de transporte | ≤ 3 min |
| Temperatura mínima | -40 °C |
| Temperatura máxima | +85 °C |
| Procedimento de verificação | Na: Mudanças rápidas de temperatura com tempo de transferência predeterminado |
| Calor úmido, constante | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-78 (VDE 0468-2-78):2014-02 |
| Requisito de inspeção visual | Não há defeitos que prejudiquem o funcionamento normal. |
| Duração do teste | 1000 h |
| Temperatura de teste | +85 °C ±2 °C |
| Umidade relativa | ≥ 85 % |
| Testes de martelo (Eh) | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-75 (VDE 0468-2-75):2015-08 |
| DIN EN 60512-11-10:2003-01 | |
| Requisito de inspeção visual | Nenhum dano que possa prejudicar o uso previsto. |
| Categoria | 3 |
| Temperatura de teste | -40 °C 2 K |
| Calor seco | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| DIN EN 60512-11-9:2003-01 | |
| Requisito de inspeção visual | Não há defeitos que prejudiquem o funcionamento normal. |
| Estresse por calor | 90 °C/240 h |
| Oscilação, senoidal | |
| Especificação de teste | IEC 60512-6-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Requisito de inspeção visual | Não há defeitos que prejudiquem o funcionamento normal. |
| Duração do teste | 2,5 /h por eixo |
| Frequência mais baixa | 10 Hz |
| Frequência máxima | 150 Hz |
| Amplitude | 0,35 mm |
| Aceleração | 50 m/s² |
| Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Código IP X8 - Imersão contínua | |
| Especificação de teste | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Requisito | A quantidade de água que entrar na caixa não deve causar efeitos nocivos quando este estiver continuamente submerso em água, sob condições que devem ser acordadas entre o fabricante e o usuário. No entanto, as condições devem ser mais exigentes do que para o indicador 7. |
| Duração do teste | 2 h |
| Profundidade de imersão | 2000 mm |
| Inspeção visual | |
| Especificação de teste | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Requisito de inspeção visual | Não há defeitos que prejudiquem o funcionamento normal. |
| Texto adicional | Os valores indicados aplicam-se a todas as repetições do mesmo teste dentro da sequência normativa de testes. |
| Código | 1146092 |
| Unidades por embalagem | 100 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 100 Unidade |
| Chave comercial | ABLBZC |
| Chave de produto | ABLBZC |
| GTIN | 4063151135386 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2,3 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,013 kg CO2e |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP