PV-C3F-C-2,5-4-R3000
-
Contato para crimp
1050769
Contato para crimp, série: SUNCLIX, Soquete, enrolado, corrente nominal: 27 A, bitola de conexão: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , material de contato: Cu
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Materiais de alta qualidade garantem uma elevada confiabilidade e estabilidade a longo prazo
Máxima eficiência do sistema graças aos contatos SUNCLIX comprovados e de perdas reduzidas
Certificações internacionais permitem a utilização em todo o mundo