PV-FT-C3F-C-6-VPE50
-
Contato para crimp
1196769
Contato para crimp, série: SUNCLIX, Soquete, enrolado, corrente nominal: 40 A, bitola de conexão: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , material de contato: Cu
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Materiais de alta qualidade garantem uma elevada confiabilidade e estabilidade a longo prazo
Máxima eficiência do sistema graças aos contatos SUNCLIX comprovados e de perdas reduzidas
Certificações internacionais permitem a utilização em todo o mundo