PV-C3F-C-6-R3000
-
Contato para crimp
1050767
Contato para crimp, série: SUNCLIX, Soquete, enrolado, corrente nominal: 40 A, bitola de conexão: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , material de contato: Cu
Detalhes do produto
| Instrução para funcionamento | Recomendação de crimpagem: crimpe o condutor com o contato de crimpagem conforme IEC 60352 |
| Indicação sobre a aplicação | Em caso de uso da ferramenta de crimpagem manual CRIMPFOX-P SR 6, código 1212755, certifique-se de usar o localizador PV-C3F/M-C. |
| Indicação de segurança | |
| Indicações de segurança | • ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. |
| • ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
| ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. | |
| • Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos. | |
| • Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
| • Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
| • A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
| • Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
| • Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. | |
| • Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
| • Devem ser observadas as instruções de instalação/documentação Design-In na área de downloads na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto. | |
| • Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
| • O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Opere o conector apenas em estado totalmente conectado e travado. | |
| • Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
| • Observe o raio de flexão mínimo do condutor. Coloque o condutor sem o torcer. | |
| Série | SUNCLIX |
| Tipo de processamento do material do contato | enrolado |
| Tecnologia de conexão | |
| Tipo de contato | Soquete |
| Tipo de conexão | Conexão para crimp |
| Conexão de condutores | |
| Comprimento de decapagem | 9 mm -1 mm |
| Bitola de conexão | 6 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de conexão AWG | 10 ... 10 |
| Cor | prateado |
| Material Contato | Cu |
| Material Superfície de contato | Ag |
| Largura [w] | 6,2 mm |
| Altura [h] | 7,7 mm |
| Comprimento [l] | 31,6 mm |
| Corrente de dimensionamento (6,0 mm²) | 40 A |
| Resistência (Übergangswiderstand) | < 0,3 mΩ (De crimpagem para crimpagem) |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | 100 |
| Força de inserção | < 45 N ±10 N |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 50 °C |
| Código | 1050767 |
| Unidades por embalagem | 3.000 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | ABLB |
| Chave de produto | ABLBFA |
| GTIN | 4055626666297 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2,07 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2,226 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP