SH-8ESC58AY000S - Conector de encaixe de parede frontal com porca serrilhada
1096284

M23, Conector de encaixe de parede frontal com porca serrilhada, série: SH, reto, blindado: sim, SPEEDCON, Número de pólos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, dimensões do flange: 26 mm x 26 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Transmissão de sinais, dados e potência em somente um conector
Interface de dados CAT5 para até 100 MBit/s
Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial