SP 4/12 - Conector
3043006

Conector, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, número de polos: 12, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,08 mm2- 6 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto









Suas vantagens

Possibilidade de identificação em grandes áreas
Possibilidade de codificação prática
Verificado para aplicações ferroviárias