QPD STAK 3PE1,5 GY
-
Conector
1490380
Conector, tipo de conexão: Conexão IDC, número de polos: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 400 V, 16 A AC/DC, cinza, com uma porca do parafuso QUICKON, diâmetro externo de linha: 7 mm ... 13 mm, Conectores para a conexão de motores de venezianas exteriores, venezianas, persianas e toldos
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Compatível com todas as conexões de motor clássicas para venezianas exteriores, venezianas, persianas e toldos
Confortável: montagem simples e rápida sem ferramenta especial
Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
O QPD STAK / STAS pode ser usado em dispositivos elétricos para uso doméstico de acordo com a norma IEC 60335
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105