QPD P 2PE1,5 4-9 BK - Conector
1414705

Conector, tipo de conexão: Conexão IDC, número de polos: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, preto, com porca do parafuso QUICKON, codificação: Perfil de codificação, diâmetro externo de linha: 5 mm ... 7 mm e 7 mm ... 9,5 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
De fácil manutenção - com os conectores de encaixe se pode efetuar uma troca rápida de equipamento e, mediante cabos pré-montados, se facilita a colocação em funcionamento