IPD PL 3P1,5 M BK - Conector
1559131

Conector, tipo de conexão: Conexão push-lock, número de polos: 2+PE, Pino, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, preto, codificação: P, diâmetro externo de linha: 4,5 mm ... 7 mm e 7 mm ... 10 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Suas vantagens

Distribuição fácil de energia, pois os componentes são conectados diretamente
Cabeamento simples e rápido no campo graças à conexão Push-Lock
Instalações confiáveis em ambientes adversos graças ao IP66, IP68, IP69K em todo o sistema
Travamento seguro e sem ferramenta, mesmo em situações de instalação particularmente difíceis
Rápida colocação em funcionamento graças aos módulos de cabos pré-montados