ES-C1F-C-CO1 - Conector
1231074

tipo de conexão

Conector, Família de artigos: BPP, cor: vermelho/preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, diâmetro do cabo mín.: 5 mm, diâmetro de cabo máx.: 8 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis