RVS 10-TP(2,4X0,8)L
-
Painel de distribuição de sinais
3192038
Painel de distribuição de sinais, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 5 A, tipo de conexão: TERMI-POINT®, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. e 10o. nível, perfil de conexão: 0,22 mm2 - 0,56 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Distribuidor de potencial |
| Número de pólos | 1 |
| Número de conexões | 20 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 10 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 4 kV |
| Quantidade de conexões por nível | 20 |
| 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. e 10o. nível | |
| Tipo de conexão | TERMI-POINT® |
| Dimensões do pino TERMI-POINT | 2,4 x 0,8 mm |
| Posição do pino TERMI-POINT | vertical |
| Bitola do condutor, fixa | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 20 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 20 (convertido conforme IEC) |
| Corrente nominal | 5 A |
| Corrente de carga máxima | 5 A |
| Tensão nominal | 250 V |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 6,2 mm |
| Cor | cinza |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 3192038 |
| Unidades por embalagem | 5 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | BE531X |
| GTIN | 4017918093600 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 70,94 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 68,03 g |
| País de origem | PL |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
STG-MTN 0,5-1,0 - Contato para crimp 3190438
-
STGZ 20-RVS - Alívio de tração 3192054
-
STGZ 10-RVS - Alívio de tração 3192067
-
D-RVS 10 - Tampa 3191437
-
RV 8-SPSA - Material de montagem 3193011
-
KZMP-RVS 10:1-10 - Par de máscaras de identificação 3191408
-
KZMP-RVS 10:A-K - Par de máscaras de identificação 3191372
-
KGS-RVS 10 - Caixa de cabos 3190454
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Cartelas de identificador 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tiras de identificação Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador de terminais 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0829602
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
Suas vantagens
As máscaras de identificação vermelho e branco com identificação alternada positivo/negativo 1 ... 10 ou a ... k separam as linhas de pino claramente entre si e facilitam a conexão e localização de determinadas conexões
Os reforços da caixa externos têm a função de uma parede lateral na canaleta para cabos, garantindo uma boa execução de linha e utilização de coberturas para canaleta de cabos convencionais
O elemento RVS 10 tem em ambos os lados da ranhura de identificação elevada 10 pinos TERMI-POINT®(TP) 2,4 x 0,8 mm para os condutores de entrada e saída
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP