PTRV 8 /GN - Painel de distribuição de sinais
3270232

Painel de distribuição de sinais, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 8 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8o. nível, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: verde

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Atribuição de cores individual do condutor e do ponto de prensagem para permitir um trabalho seguro e sem erros
Elevada qualidade do contato graças à tecnologia push-in como substituta para Wire-Wrap, Termi-Point, etc.
Terminal de triagem com compartimentos de conexão de condutores verdes
Cabeamento sem ferramenta em espaço mínimo graças ao formato compacto
A conexão de teste de 2,3 mm permite a realização de testes com pontas de teste convencionais entre os condutores