PTRV 8 BU/VDE 0815
-
Painel de distribuição de sinais
1049773
Painel de distribuição de sinais, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 8 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8o. nível, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Conector de triagem |
| Número de pólos | 2 |
| Número de conexões | 32 |
| Número de linhas | 8 |
| Potenciais | 8 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Tensão de choque de dimensionamento | 4 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,56 W |
| Quantidade de conexões por nível | 4 |
| Bitola nominal | 1,5 mm² |
| 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8o. nível | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 26 ... 16 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola nominal | 1,5 mm² |
| Corrente nominal | 8 A |
| Corrente de carga máxima | 8 A (com bitola de condutor de 1,5 mm²) |
| Tensão nominal | 250 V |
| 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8o. nível Bitolas plugáveis diretamente | |
| Bitola do condutor, fixa | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor rígido [AWG] | 20 ... 14 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Largura | 8,3 mm |
| Altura | 100 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 87,5 mm |
| Profundidade em NS 35/15 | 95 mm |
| Cor | azul (RAL 5015) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 1049773 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Chave comercial | BE62 |
| Chave de produto | BE6211 |
| GTIN | 4055626651262 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 38 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250105 |
| ECLASS-15.0 | 27250105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
DP-PTRV 8 - Placa distanciadora 3270166
-
CDC-PTRV - Arco de retenção 3270167
-
RPS - Conector redutor 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 0803444
-
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 0803480
-
ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 0803479
-
ZB 8,3 CUS - Tiras de identificação Zack 8191573
-
TM-PTRV 8,QR:1-8 - Marcador de terminais 0803468
-
TM-PTRV 8,QR:8-1 - Marcador de terminais 0803470
-
TM-PTRV 8,QR:A-H - Marcador de terminais 0803471
-
TM-PTRV 8,QR:H-A - Marcador de terminais 0803473
-
D-PTRV 8 WH - Tampa 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - Tampa 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Tampa 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - Tampa 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Tampa 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - Tampa 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Tampa 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - Tampa 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Tampa 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - Tampa 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Tampa 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - Tampa 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Tampa 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - Tampa 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - Tampa 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - Tampa 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - Tampa 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - Tampa 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - Tampa 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - Tampa 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - Chave de fenda 1204504
-
ST-BW 0 - Ferramenta de acionamento 1200135
Suas vantagens
Cabeamento sem ferramenta em espaço mínimo graças ao formato compacto
Atribuição de cores individual do condutor e do ponto de prensagem para permitir um trabalho seguro e sem erros
Elevada qualidade do contato graças à tecnologia push-in como substituta para Wire-Wrap, Termi-Point, etc.
Versão azul para utilização em circuitos de corrente intrinsecamente seguros em atmosferas potencialmente explosivas (grau de proteção contra ignição Ex i)
Configuração de cores com base na norma VDE 0815
A conexão de teste de 2,3 mm permite a realização de testes com pontas de teste convencionais entre os condutores
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP