CSA
ID de certificação: 2030668Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
Esquema IECEE CB
ID de certificação: NL-58817Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
ID de certificação: E60425KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-102890Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Somente condutores flexíveis | 250 V | 10 A | 0,14 - 1,5 | |
Somente condutores rígidos | 250 V | 10 A | 0,14 - 2,5 |