PTRV 4 BU/WH - Painel de distribuição de sinais
3270119

Painel de distribuição de sinais, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, 1., 2., 3. e 4o. nível, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul, cor dos elementos de conexão: branco

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Cabeamento sem ferramenta em espaço mínimo graças ao formato compacto
Versão azul para utilização em circuitos de corrente intrinsecamente seguros em atmosferas potencialmente explosivas (grau de proteção contra ignição Ex i)
Atribuição de cores individual do condutor e do ponto de prensagem para permitir um trabalho seguro e sem erros
Elevada qualidade do contato graças à tecnologia push-in como substituta para Wire-Wrap, Termi-Point, etc.
A conexão de teste de 2,3 mm permite a realização de testes com pontas de teste convencionais entre os condutores