FTP-2/C14
-
Conector de teste
3069476
Conector de teste, Poderá encontrar um esquema de circuitos detalhado em Downloads Diversos, Codificação VDE tipo C14, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, Bitola: 2,5 mm2, cor: cinza
Detalhes do produto
Geral | Poderá encontrar um esquema de circuitos detalhado em Downloads Diversos |
Tipo de produto | Conector de teste |
Número de pólos | 14 |
Passo | 8,2 mm |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 14 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Tensão de choque de dimensionamento | 4 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,31 W |
Tensão de teste de impulso | 5 kV |
Bitola nominal | 6 mm² |
Torque de aperto do soquete de teste | 0,5 |
Nota | A bitola do condutor depende do terminal de cabo utilizado |
Bitola de condutor flexível | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 20 ... 14 (convertido conforme IEC) |
Corrente nominal | 24 A |
Corrente de carga máxima | 24 A |
Tensão nominal | 400 V AC/DC |
Bitola nominal | 2,5 mm² |
Desenho de medidas |
|
Largura | 146,7 mm |
Altura | 86 mm |
Passo | 8,2 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Tipo de montagem | Plugar na régua básica |
Código | 3069476 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BE61 |
Chave de produto | BE6112 |
GTIN | 4046356945868 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 745,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 745,5 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
PSBJ-URTK 6 RD - Régua de conectores de teste 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Régua de conectores de teste 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Régua de conectores de teste 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Régua de conectores de teste 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Régua de conectores de teste 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Régua de conectores de teste 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Régua de conectores de teste 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Régua de conectores de teste 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Régua de conectores de teste 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Tiras de identificação Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Marcador de terminais 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marcador de terminais 0824597
-
UCT-TM 8 - Marcador de terminais 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marcador de terminais 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Marcador de terminais 0828295
-
US-TM 100 - Marcador de terminais 0829255
-
PTWE 6-2/C14 - Régua de conexão de teste 3069441
-
PTRE 6-2/C14 - Régua de conexão de teste 3069454
-
UTWE 6-2/C14 - Régua de conexão de teste 3069415
-
UTRE 6-2/C14 - Régua de conexão de teste 3069428
-
C-FCI 1,5/M3 - Terminal de cabo tipo forquilha 3240032
-
C-FCI 2,5/M3 - Terminal de cabo tipo forquilha 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Terminal circular de cabo 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Terminal circular de cabo 3240021
-
FAME-BAG 260 - Mala com alça 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Parafuso 3069467
Suas vantagens
Econômico graças à estrutura adequada e modular e à utilização dos acessórios padronizados CLPLINE complete
Fácil e com economia de espaço graças ao agrupamento funcional de operações de comutação
Economia de espaço graças a réguas de conexão de teste dispostas de forma deslocada
O contato de comutação robusto integrado foi projetado para as exigências mais severas, a aplicação de materiais de alta qualidade também garante a transmissão de fluxos de sinal após ativações múltiplas
O curto-circuito do transformador criado automaticamente e o modelo à prova de contato
oferecem a segurança máxima durante a medição
oferecem a segurança máxima durante a medição
Máxima segurança com curto-circuito automático e antecipado do transformador
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP