FAME-BAG 260 - Mala com alça
3069520

Mala com alça, para conectores FAME com uma largura de até 261 mm, profundidade: 115 mm, largura: 290 mm, altura: 220 mm, cor: preto

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Mala com alça robusta e resistente para conector de teste FAME
Adequada para conectores de até 25 polos e acessórios, ou vários conectores pequenos até um total de 261 mm de largura
Painel intermédio livremente posicionável para subdividir a mala
Alça para o ombro e cinta para um conforto ideal no transporte
Campo de identificação grande e protegido contra respingos de água (110 x 55)