FTP-2/5 - Conector de teste
3001707

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Conector de teste, de configuração livre, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, Bitola: 2,5 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Economia de espaço graças a réguas de conexão de teste dispostas de forma deslocada
Fácil e com economia de espaço graças ao agrupamento funcional de operações de comutação
Econômico graças à estrutura adequada e modular e à utilização dos acessórios padronizados CLPLINE complete
O contato de comutação robusto integrado foi projetado para as exigências mais severas, a aplicação de materiais de alta qualidade também garante a transmissão de fluxos de sinal após ativações múltiplas
Máxima segurança com curto-circuito automático e antecipado do transformador
O curto-circuito do transformador criado automaticamente e o modelo à prova de contato
oferecem a segurança máxima durante a medição