PT 4-F-ST
-
Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
2858441
Conector de proteção contra surtos para elemento básico, proteção geral para quatro linhas de sinal aterradas unilateralmente.
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Tipo de produto | Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR |
Família de produtos | PLUGTRAB PT |
Tipo de proteção de acordo com IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Formato | Conector |
Centelhador testável com CHECKMASTER a partir da revisão software: | a partir de Rev.-SW. 1.10 |
Pares de fios por módulo | 2 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Tensão UN | 110 V AC |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso (associada com elemento básico) |
Rosca | M3 |
Torque de aperto | 0,5 Nm |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Desenho de medidas |
|
Largura | 17,7 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidade | 52 mm |
Passo horizontal | 1 TE |
Largura do modelo completo | 17,7 mm |
Altura do módulo completo | 90 mm |
Profundidade do módulo completo | 65,5 mm |
Cor | preto (RAL 9005) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
Material caixa | PA 6.6 |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Inversão de chave | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tensão contínua mais elevada UC | 60 V DC |
120 V AC | |
Corrente nominal | 2 A AC (80 °C) |
150 mA DC (80 °C) | |
Corrente efetiva IC com UC | ≤ 2 µA |
Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 8 µA (com PT 4-BE) |
≤ 2 µA (com PT 4+F-BE) | |
Corrente de pico nominal In (8/20)µs (condutor-condutor) | 10 kA |
Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-terra) | 10 kA |
Corrente de descarga de impulso Iimp (10/350) µs (condutor-terra) | 2,5 kA |
Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) surto | ≤ 450 V (com PT 4-BE) |
≤ 600 V (com PT 4+F-BE) | |
Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) estático | ≤ 25 V (com PT 4-BE) |
≤ 50 V (com PT 4+F-BE) | |
Nível de proteção Up (fio-terra) | ≤ 550 V (C1 - 1 kV/500 A com PT 4-BE) |
≤ 950 V (C1 - 1 kV/500 A com PT 4+F-BE) | |
≤ 600 V (C2 - 10 kV / 5 kA com PT 4-BE) | |
≤ 1350 V (C2 - 10 kV / 5 kA com PT 4+F-BE) | |
Nível de proteção Up estático (fio-terra) | ≤ 50 V (C1 - 1 kV/500 A com PT 4-BE) |
≤ 100 V (C1 - 1 kV/500 A com PT 4+F-BE) | |
≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA com PT 4-BE) | |
≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA com PT 4+F-BE) | |
Tempo de resposta tA (condutor-condutor) | ≤ 100 ns |
Tempo de resposta tA (condutor-terra) | ≤ 100 ns |
Perda por inserção aE, assim. | típ. 0,1 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
Frequência limite fg (3 dB), assim. (terra de sinal) no sistema de 50 Ω | típ. 100 MHz |
Capacidade (fio-terra) | típ. 2 pF (com PT 4-BE) |
típ. 2 pF (com PT 4+F-BE) | |
Resistência por caminho | 0 Ω |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
Fusível de proteção requerido máximo | 2 A AC (P) |
150 mA DC (P) | |
Resistência a picos de corrente (fio-terra) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
Normas/disposições | IEC 61643-21 |
Observação | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modificado + A2:2012 |
Normas/disposições | EN 61643-21 |
Observação | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Tipo de montagem | na base |
Código | 2858441 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | CL21 |
Chave de produto | CL2111 |
Página de catálogo | Página 139 (C-4-2019) |
GTIN | 4017918892364 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,29 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 19,22 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Tiras de identificação Zack 0825059
-
SSA 3-6 - Conexão de blindagem 2839295
-
SSA 5-10 - Conexão de blindagem 2839512
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Chave de fenda 1212602
Suas vantagens
Testar e documentar facilmente com CHECKMASTER 2 graças aos módulos de proteção plugáveis
Alta facilidade de manutenção através de montagem de 2 peças
Seleção simples para cada demanda na área de MCR graças ao portfólio completo
O sinal não sofre interferências nos trabalhos de manutenção graças à conexão e remoção do conector de proteção neutras em termos de impedância
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP