DNV GL
ID de certificação: TAE00001N6UL registrado
ID de certificação: FILE E 138168| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,45 A | |||
Conector para proteção contra sobretensão para elemento básico, proteção geral contra tensão transversal e proteção fina para dois condutores duplos operados sem voltagem terra na tecnologia da informação Versão: 12 V DC
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,45 A | |||