PT 2X2-FF-ST
-
Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
2800755
PLUGTRAB, Proteção contra surtos para barramento Foundation Fieldbus
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Proteção contra sobretensão para tecnologia da informação |
| Família de produtos | PLUGTRAB PT |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Classe de exigência conforme VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Formato | Conector |
| Número de pólos | 5 |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
| Pares de fios por módulo | 2 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão UN | 32 V DC |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso (associada com elemento básico) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 17,7 mm |
| Altura | 45 mm |
| Profundidade | 52 mm |
| Passo horizontal | 1 HP |
| Largura do modelo completo | 17,7 mm |
| Altura do módulo completo | 90 mm |
| Profundidade do módulo completo | 65,5 mm |
| Cor | preto (RAL 9005) |
| preto (RAL 9005) | |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material caixa | PA |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Inversão de chave | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tensão UN | 32 V DC |
| Tensão contínua máxima UC | 36 V DC |
| Corrente nominal | 1,6 A |
| Corrente efetiva IC com UC | ≤ 5 µA |
| Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 5 µA (com PT 4-BE) |
| Corrente de pico nominal In (8/20)µs (condutor-condutor) | 100 A |
| Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-terra) | 10 kA |
| Corrente de descarga de impulso Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo (condutor-condutor) | 100 A |
| Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo (condutor-terra) | 10 kA |
| Corrente de impulso nominal Ian (10/1000)µs (condutor-condutor) | 23 A |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-condutor) surto | ≤ 75 V |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) surto | ≤ 1,3 kV (com PT 4-BE) |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-condutor) estático | ≤ 75 V |
| Nível de proteção Up (fio-fio) | ≤ 75 V (C3 - 25 A) |
| Nível de proteção Up (fio-terra) | ≤ 1,3 kV (C1 - 1,5 kV) |
| ≤ 1,3 kV (C2 - 9 kV) | |
| ≤ 1,3 kV (D1 - 500 A) | |
| Tempo de resposta tA (condutor-condutor) | ≤ 1 ns |
| Tempo de resposta tA (condutor-terra) | ≤ 100 ns |
| Resistência por caminho | ≤ 1 Ω |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
| Resistência a picos de corrente (fio-fio) | C3 - 25 A |
| Resistência a picos de corrente (fio-terra) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 500 A |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
| Classe de exigência conforme VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Distâncias de isolamento e fuga | |
| Normas / Determinações | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Normas/disposições | EN 61643-21/A1 |
| Observação | 2009 |
| Tipo de montagem | na base |
| Código | 2800755 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | CL2111 |
| Chave de produto | CL2111 |
| GTIN | 4046356637077 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 24,995 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 24,995 g |
| País de origem | BR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: Não aplicável) |
| SCIP | 6b35ddec-e16c-4e2b-9cd1-55f07a69ca49 |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 1,293 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Tiras de identificação Zack 0825059
-
SSA 3-6 - Conexão de blindagem 2839295
-
SSA 5-10 - Conexão de blindagem 2839512
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
Suas vantagens
Testar e documentar facilmente com CHECKMASTER 2 graças aos módulos de proteção plugáveis
Alta facilidade de manutenção através de montagem de 2 peças
Seleção simples para cada demanda na área de MCR graças ao portfólio completo
O sinal não sofre interferências nos trabalhos de manutenção graças à conexão e remoção do conector de proteção neutras em termos de impedância
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP