PT 2X1VA- 60AC-ST - Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
2839172

Conector de proteção PT com comando de proteção para tensões de sinal maiores, 2 canais, indicação óptica de defeito. Tensão nominal: 60 V AC

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Testar e documentar facilmente com CHECKMASTER 2 graças aos módulos de proteção plugáveis
Alta facilidade de manutenção através de montagem de 2 peças
Seleção simples para cada demanda na área de MCR graças ao portfólio completo
O sinal não sofre interferências nos trabalhos de manutenção graças à conexão e remoção do conector de proteção neutras em termos de impedância