PT 1X2-48DC-ST
-
Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
2803658
Conector de proteção PT com comando de proteção para um circuito de sinal de dois condutores operado sem voltagem terra.
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Geral | |
Nota | Os dados técnicos são válidos em combinação com elementos de base indicados em seguida: |
PT 1X2+F-BE 2856126 | |
PT 1X2-BE 2856113 |
Tipo de produto | Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR |
Família de produtos | PLUGTRAB PT |
Tipo de proteção de acordo com IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Formato | Conector |
Número de pólos | 2 |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
Centelhador testável com CHECKMASTER a partir da revisão software: | a partir de revisão software 3.15 |
Pares de fios por módulo | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Tensão UN | 48 V DC |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso (associada com elemento básico) |
Rosca | M3 |
Torque de aperto | 0,5 Nm |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Desenho de medidas |
|
Largura | 17,7 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidade | 52 mm |
Passo horizontal | 1 TE |
Largura do modelo completo | 17,7 mm |
Altura do módulo completo | 90 mm |
Profundidade do módulo completo | 65,5 mm |
Cor | preto (RAL 9005) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
Material caixa | PA 6.6 |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Inversão de chave | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tensão contínua mais elevada UC | 53 V DC |
37 V AC | |
Corrente nominal | 450 mA (45 °C) |
Corrente efetiva IC com UC | ≤ 5 µA |
Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 2 µA (com PT 1X2-BE) |
≤ 1 µA (com PT 1X2+F-BE) | |
Corrente de pico nominal In (8/20)µs (condutor-condutor) | 10 kA |
Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-terra) | 10 kA |
Corrente de descarga de impulso Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo (condutor-condutor) | 10 kA |
Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo (condutor-terra) | 20 kA (ao todo) |
Corrente de impulso nominal Ian (10/1000)µs (condutor-condutor) | 18 A |
Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-condutor) surto | ≤ 70 V |
Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) surto | ≤ 450 V (com PT 1X2-BE) |
≤ 1 kV (com PT 1X2+F-BE) | |
Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-condutor) estático | ≤ 70 V |
Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) estático | ≤ 25 V (com PT 1X2-BE) |
≤ 50 V (com PT 1X2+F-BE) | |
Nível de proteção Up (fio-fio) | ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 85 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
≤ 120 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Nível de proteção Up (fio-terra) | ≤ 450 V (C1 - 1 kV / 500 A com PT 1X2-BE) |
≤ 550 V (C2 - 2 kV / 1 kA com PT 1X2-BE) | |
≤ 600 V (C2 - 10 kV / 5 kA com PT 1X2-BE) | |
≤ 800 V (C1 - 1 kV / 500 A com PT 1x2+F-BE) | |
≤ 900 V (C2 - 2 kV/1 kA com PT 1x2+F-BE) | |
≤ 1000 V (C2 - 10 kV / 5 kA com PT 1X2+F-BE) | |
Tempo de resposta tA (condutor-condutor) | ≤ 1 ns |
Tempo de resposta tA (condutor-terra) | ≤ 100 ns |
Perda por inserção aE, sim. | típ. 0,5 dB (≤ 2 MHz / 50 Ω) |
típ. 0,2 dB (≤ 600 kHz / 150 Ω) | |
Frequência limite fg (3 dB), simétrico no sistema 50 Ω | típ. 10 MHz |
Frequência limite fg (3 dB), simétrico no sistema 150 Ω | típ. 3,5 MHz |
Capacidade (fio-fio) | típ. 1 nF |
Capacidade (fio-terra) | típ. 4 pF (com PT 1X2-BE) |
típ. 2 pF (com PT 1X2+F-BE) | |
Resistência por caminho | 2,2 Ω ±10 % |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
Fusível de proteção requerido máximo | 500 mA (P) |
Resistência a picos de corrente (fio-fio) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 2 kV / 1 kA | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
Resistência a picos de corrente (fio-terra) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 2 kV / 1 kA | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
D1 - 2,5 kA |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
Normas/disposições | IEC 61643-21 |
Observação | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modificado + A2:2012 |
Normas/disposições | EN 61643-21 |
Observação | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Tipo de montagem | na base |
Código | 2803658 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | CL21 |
Chave de produto | CL2111 |
Página de catálogo | Página 122 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356299268 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 20,35 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 19,75 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 812bd96f-44cb-4789-b420-6a3c5f8050ab |
Produtos compatíveis
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Tiras de identificação Zack 0825059
-
SSA 3-6 - Conexão de blindagem 2839295
-
SSA 5-10 - Conexão de blindagem 2839512
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Chave de fenda 1212602
Suas vantagens
Testar e documentar facilmente com CHECKMASTER 2 graças aos módulos de proteção plugáveis
Alta facilidade de manutenção através de montagem de 2 peças
Seleção simples para cada demanda na área de MCR graças ao portfólio completo
O sinal não sofre interferências nos trabalhos de manutenção graças à conexão e remoção do conector de proteção neutras em termos de impedância
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP