SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,5 P
-
Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1436424
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Universal, 8-polos, Pino, reto, M12-Padrão, codificação: A, para extremidade livre do condutor, Montagem frontal, M16 x 1,5, Contato de crimpagem, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,25 mm2, Cabo TPE, encapsulado
Detalhes do produto
Geral | Tipo de conexão de contato Conexão crimpada |
Tipo de montagem | Montagem frontal M16 x 1,5 |
Tipo de produto | Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento) |
Aplicação | Sinal |
Tipo de sensor | Universal |
Número de pólos | 8 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Tipo de rosca | M12 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Cor | preto |
Material Composto | PUR (encapsulado) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | Viton |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Au |
Material suporte do contato | PA 6.6 |
Material da conexão roscada | PA 6.6 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Tensão de teste | 0,8 kV |
Resistência de passagem | ≤ 3 mΩ |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 30 V (AC) |
30 V (DC) | |
Corrente nominal IN | 2 A |
Máx. resistência de condutores | 80 mΩ/m |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Contato de crimpagem |
Tipo de contato | Pino |
Bitola de condutor | 0,25 mm² |
Torque de aperto | 1,25 Nm ... 1,5 Nm (Do lado da instalação) |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | > 100 |
Conexão 1 | |
Formato da cabeça | Pino |
Saída de cabo da cabeça | reto |
Tipo de rosca da cabeça | M12 |
Tipo de travamento da cabeça | Padrão |
Codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato da cabeça | extremidade livre do condutor |
Extensão da linha | 0,5 m |
Tipo de cabo | Cabo TPE |
Tipo de sinal/categoria | Universal |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,15 mm ±0,07 mm |
Condutor individual, cor | marrom, azul, branco, cinza, rosa, verde, amarelo, vermelho |
Bitola do condutor | 0,25 mm² |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Montagem do condutor linha de sinal | 14x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Material de isolamento do condutor | TPE |
Densidade de parede da isolação | 0,21 mm |
Tensão nominal da linha | 300 V |
Tensão de teste da linha | 2000 V AC |
Resistência da linha | ≤ 80 mΩ/m |
Resistência de isolamento do cabo | ≥ 20 MΩ*km |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 85 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
-40 °C ... 85 °C (sem acionamento mecânico) | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -25 °C ... 85 °C (Cabo, disposição móvel) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 85 °C (Cabo, disposição fixa) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Designação padrão | Conector de encaixe circular M12 |
Normas/disposições | em conformidade com a IEC 61076-2-101 |
Código | 1436424 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | ABQC |
Chave de produto | ABQCMB |
Página de catálogo | Página 241 (C-2-2013) |
GTIN | 4046356438377 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 21,4 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 21,1 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 35e7b6f2-0746-4f24-a973-b71f5f723e80 |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional
Pesquisado com frequência
- Conector de encaixe circular, 3 polos
- Conector de encaixe circular, 4 polos
- Conector de encaixe circular, 6 polos
- Conector de encaixe circular, 8 polos
- Conector de encaixe circular, 12 polos
- Conector de encaixe circular, 5 polos
- Conector de encaixe circular, 2 polos
- Conector de encaixe circular, 10 polos
- Conector de encaixe circular, 7 polos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP