SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1542664

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, 6-polos, Pino, reto, M8, codificação: A, Montagem frontal, M8 x 0,5, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,14 mm2, Cabo PVC

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Definições das conexões e codificações comuns para a transmissão de sinais com formato de design uniforme