SACC-E-M 8MS-4CON-M8/0,5 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1500347

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, 4-polos, Pino, reto, M8, codificação: A, Montagem frontal, M8 x 0,5, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,25 mm2, Cabo PVC

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Definições das conexões e codificações comuns para a transmissão de sinais com formato de design uniforme