SACC-CIP-M8FSB-5P SMD T - Porta-contatos
1412229

Porta-contatos, Universal, 5-polos, Soquete, reto, M8, codificação: B, Montagem de circuito impresso, Refusão SMD, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Custos de montagem reduzidos graças ao conector de encaixe de equipamento de duas peças
Estão disponíveis embalagens para equipamento Pick & Place
Estão disponíveis todas as definições das conexões e codificações comuns
Integração fácil de equipamentos graças a conexões roscadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca, contorno embutido ou para a integração direta na placa frontal
Conexão de blindagem opcional e vedação em relação ao equipamento em estado não encaixado