M23-16P1N12W600S - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1679716

M23, Conector de encaixe para equipamento parede frontal, série: M23 PRO, reto, blindado: sim, para travamento rápido padrão ou ONECLICK, Número de pólos: 16, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Conexão soldável, dimensões do flange: 28 mm x 28 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Soluções compatíveis para todos os fabricantes para travamentos padrão e rápidos
Design moderno e universal para um elevado conforto operacional
Todas as caixas equipáveis com contatos fêmea ou de pino
Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados