M23-12S1N8A8004S
-
Conector para cabos
1629165
M23, Conector para cabos, série: M23 PRO, reto, blindado: sim, Travamento rápido ONECLICK, Número de pólos: 12, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 9 mm ... 15 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Soluções compatíveis para todos os fabricantes para travamentos padrão e rápidos
Travamento rápido ONECLICK com posição de fechamento clara em termos ópticos, táteis e acústicos
Confiável nas condições mais difíceis: conector para cabos com freio de vibração
Design moderno e universal para um elevado conforto operacional
Montagem de cabos fácil e econômica: blindagem uniforme de M17 até M40