HC-26S1N1280DU
-
Conector para cabos
1590354
Conector para cabos, reto, Travamento parafusado, M27, número de polos: 26, tipo de contato: Soquete, blindado: sim, grau de proteção: IP67, faixa de diâmetro de cabo: 2 mm ... 14,5 mm, número de polos: 26, tipo de conexão: Conexão soldável, série: HC, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada