ME-IO-S BUS8-9005 - Conector Bus
1569885

tipo de embalagem Cinta com 56 mm de largura

ELCO, cor: preto, superfície de contato: Au, número de polos: 8, família de artigos: ME-IO-S.., passo: 3,15 mm, montagem: Conexão de solda THR, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 1,5 mm, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: Cinta com 56 mm de largura

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Design de contato permite um encaixe simples dos módulos eletrônicos
Fonte de alimentação e comunicação sem cabeamento adicional
Integração direta no módulo