ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035
-
Caixa de montagem para eletrônica
1569887
Caixa para trilho de fixação, Caixa do acoplador, com fendas de ventilação, largura: 24 mm, altura: 100 mm, profundidade: 80 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), conexão transversal: Conector de bus (opcional), número de polos conector transversal: 8
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
| Recomendação | Mais informações e dimensões detalhadas estão disponíveis na área de download. |
| Tipo de produto | Caixa completa |
| Tipo de caixa | Caixa para trilho de fixação |
| Tipo de caixa | Caixa multifuncional |
| Série de caixas | ME-IO-S |
| Família de produtos | ME-IO-S.. |
| Número de polos máx. | 6 (passo: 5,08 mm) |
| Abertura para ventilação disponível | sim |
| Largura | 24 mm |
| Altura | 100 mm |
| Profundidade | 80 mm |
| Design de placa de circuito impresso | |
| Espessura da placa de circuito impresso | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Cor (Caixa) | cinza claro (RAL 7035) |
| Cor (Trava de base) | laranja (RAL 2003) |
| Material Caixa | PC |
| Material Trava de base | POM |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Teste de vibração | |
| Especificação de teste | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleração | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duração do teste por eixo | 2,5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Teste de fio incandescente | |
| Especificação de teste | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| Temperatura | 650 °C |
| Período de exposição | 30 s |
| Ensaio de fio incandescente | |
| Especificação de teste | IEC 60695-11-5:2016-12 |
| Resistência térmica/ensaio de pressão esférica | |
| Especificação de teste | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| Temperatura | 125 °C |
| Duração do teste | 1 h |
| Força | 20 N |
| Choques | |
| Especificação de teste | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Tipo de choque | semisenoidal |
| Aceleração | 15g |
| Duração do choque | 11 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Grau de proteção (código IP) | |
| Especificação de teste | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condições ambientais | |
| Código IP máximo a ser alcançado | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 95 % |
| Quantidade de suportes de placa de circuito impresso | 1 |
| Tipo de fixação de placa de circuito impresso | Travamento |
| Espessura da placa de circuito impresso | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
| Tipo de embalagem | Caixa de cartão |
| Código | 1569887 |
| Unidades por embalagem | 30 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 60 Unidade |
| Chave comercial | ACHEBF |
| Chave de produto | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057586 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 46,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 44 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
CUC-IB4M-J1ST-AT/R4T-L1 - Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados 1663962
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Conector para placa de circuito impresso 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1633999
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Conectores para placa de circuito impresso USB 1332643
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Caixa de montagem para eletrônica 1632614
-
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - Caixa de montagem para eletrônica 1569889
-
ME-IO-S BUS8-9005 - Conector Bus 1569885
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Elemento lateral 1569961
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contato de terra funcional 1569960
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1569965
-
SZS 0,4X2,0 - Chave de fenda 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
Suas vantagens
Montagem simples do módulo com 2 painéis laterais e 1 alavanca de fixação para trilho de fixação
Otimizado para aplicações sensíveis em termos de preço graças ao formato simples e à concepção pré-definida do módulo
Possui uma indicação de estado que economiza espaço
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP