Escolha a caixa certa para a sua aplicação a partir do vasto programa de produtos. São possíveis medidas individuais e tratamentos de superfície sob consulta. O fornecimento para a aplicação em atmosferas potencialmente explosivas é realizado com uma correspondente certificação de componentes segundo ATEX e IECEx.
Caixa vazia, material: Aço inoxidável 316L / 1.4404, resistência de superfície: escovado, cores prat., 300 mm x 300 mm x 160 mm, tipo de fecho: Porta com dobradiça reversível, volume de fornecimento: Dobradiça de porta com fecho de um quarto de volta, Placa de montagem, Chave de duplo palhetão, Cantoneira de fixação com parafusos de montagem, Pino de aterramento M12 colocado do lado de fora, Instruções de instalação, Dobradiça de porta com fecho de um quarto de volta