Escolha a caixa certa para a sua aplicação a partir do vasto programa de produtos. São possíveis medidas individuais e tratamentos de superfície sob consulta. O fornecimento para a aplicação em atmosferas potencialmente explosivas é realizado com uma correspondente certificação de componentes segundo ATEX e IECEx.
Caixa vazia, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 250 mm x 400 mm x 161 mm, tipo de fecho: Tampa roscada