Escolha a caixa certa para a sua aplicação a partir do vasto programa de produtos. São possíveis medidas individuais e tratamentos de superfície sob consulta. O fornecimento para a aplicação em atmosferas potencialmente explosivas é realizado com uma correspondente certificação de componentes segundo ATEX e IECEx.
Caixa de junção, com 12 terminais de 2,5 mm2 com sistema de conexão a parafuso, material: ABS, cinza, 130 mm x 80 mm x 60 mm, tipo de fecho: Tampa roscada