ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 BK - Caixa de montagem para eletrônica
2890234

Caixa para trilho de fixação, Caixa completa, formato alto, com opção TBUS, com conexão por força de mola, largura: 6,3 mm, altura: 93,1 mm, profundidade: 101,2 mm, cor: preto (semelhante RAL 9005), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Montagem simples
Disponível com larguras de 6,2 mm ... 90 mm, expansível de modo modular
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Opcional com conector de bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência
Tampa frontal transparente articulável