ECS-B-64X80-S-UV-V GY - Caixa de montagem para eletrônica
1196941

Caixa ventilada da família ECS, travamento parafusado, grau de proteção: IP66/67/68/69 quando combinada com o painel frontal correspondente, cor: cinza (7042), largura: 97 mm, altura: 86 mm, profundidade: 45 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Design de caixa ultracompacto para uma grande variedade de aplicações
O design da caixa permite a montagem de diversas espessuras de placa de circuito impresso para uma grande variedade de aplicações
Membrana de compensação de pressão integrada para pressões atmosféricas flutuantes
Acessórios opcionais para a montagem em parede e mastro
Tecnologia de conexão de placa de circuito impresso comprovada
Proteção contra manipulação integrada
Proteção eficaz da eletrônica contra influências ambientais térmicas e mecânicas
Adequada para o emprego em áreas interiores e exteriores