ECS-B-122X169-L-UV-V GY
-
Caixa de montagem para eletrônica
1050206
Caixa ventilada da gama ECS, travamento de encaixe. Grau de proteção IP66/IP67/IP68/IP69 em conjunto com a respectiva placa frontal. Cor: cinza (7042), largura: 170 mm, altura: 176 mm, profundidade: 64 mm
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
O design da caixa permite a montagem de diversas espessuras de placa de circuito impresso para uma grande variedade de aplicações
Membrana de compensação de pressão integrada para pressões atmosféricas flutuantes
Acessórios opcionais para a montagem em parede e mastro
Tecnologia de conexão de placa de circuito impresso comprovada
Proteção contra manipulação integrada
Proteção eficaz da eletrônica contra influências ambientais térmicas e mecânicas
Adequada para o emprego em áreas interiores e exteriores