SACB-4/ 8-M23 - Caixa de distribuição
1692802

Caixa de distribuição, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Conector M12 Plástico, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 5, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: não, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão plugável M23 90°, blindagem: não

Detalhes do produto









Suas vantagens

Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe