V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3
-
Conector para cabos
1000042
Conector para cabos, número de polos: 19, indicação de estado: não; conexão do cabo padrão: Travamento rosqueado M23, blindagem: não, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q4, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada