V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - Conector para cabos
1000044

Conector para cabos, número de polos: 19, indicação de estado: não; conexão do cabo padrão: Travamento rosqueado M23, blindagem: não, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada. Este produto está em processo de descontinuação. Esse produto pode não ser mais considerado para novos projetos. Entre em contato com o seu representante de vendas para obter alternativas.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis