NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC-BL
-
Cabo Patch
1697670
Cabo Patch, 8-polos, LSZH, azul, Conector reto RJ45 / IP20, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 20 m
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perfeito para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas (p. ex. em quadros de comando)
Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Transmissão de potência simultânea com PoE++
Transmissão de dados de alta velocidade com futuro garantido com até 10 GBit/s (CAT6A)