UL registrado
ID de certificação: E335024-V1S7| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
cUL Listed
ID de certificação: E335024-V1S7| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
Cabo Patch, 4-polos, PUR sem halogênio, verde RAL 6018, Conector reto RJ45 / IP20, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 10 m
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||