NBC-M12MSD/ 0,5-93E/M12MSD CMC
-
Cabo de rede
1569443
Cabo de rede, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR sem halogênio, azul anil RAL 5021, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M12, codificação: D / IP67, para Conector reto M12, codificação: D / IP67, comprimento de cabo: 0,5 m
Detalhes do produto
| Geral | Encontra outros produtos com tipo e comprimento do cabo variáveis na seção Acessórios |
| Geral | CMC - Conductor marker carrier - PATG |
| Aplicação | Padrão |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 100 MBit/s |
| Conexão 1 | |
| Desenho com dimensões |
Desenho dos contatos conector M12, 4 pólos, codificação D, vista lado do pino
|
| Versão | M12 Conector, reto, 4-polos, blindado (Advanced Shielding Technology), Codificação: D |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Blindagem | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Torque de aperto | 0,4 Nm |
| Material Contato | CuSn |
| Material Superfície de contato | Ni/Au |
| Material Porta-contatos | PA 6.6 |
| Material Conexão a parafuso | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
| Material Corpo do cabo | TPU, de difícil inflamação, autoextinção |
| Material Vedação | FKM |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas / Determinações | IEC 61076-2-101 |
| Conexão 2 | |
| Desenho com dimensões |
Desenho dos contatos conector M12, 4 pólos, codificação D, vista lado do pino
|
| Versão | M12 Conector, reto, 4-polos, blindado (Advanced Shielding Technology), Codificação: D |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Blindagem | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Torque de aperto | 0,4 Nm |
| Material Contato | CuSn |
| Material Superfície de contato | Ni/Au |
| Material Porta-contatos | PA 6.6 |
| Material Conexão a parafuso | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
| Material Corpo do cabo | TPU, de difícil inflamação, autoextinção |
| Material Vedação | FKM |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas / Determinações | IEC 61076-2-101 |
| Extensão da linha | 0,5 m |
| Ethernet flexível CAT5e, 2 pares [93E] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Ethernet flexível CAT5e, 2 pares [93E] |
| Estrutura do condutor | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 2x 2x 0,14 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PE injetado |
| Condutor individual, cor | branco/laranja-laranja, branco/verde-verde |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 2 pares e 2 núcleos para alma |
| Cobertura visual da blindagem | 70 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 280,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 51 mm |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
| Conforme UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, seção 1060 e UL 2556, seção 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, seção 1100 e UL 2556, seção 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistência ao óleo | conforme IEC 60811-404 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Código | 1569443 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF1C |
| Chave de produto | AF1CJI |
| GTIN | 4046356336253 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 53 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 54,4 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Cabo de rede 1408706
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - Cabo de rede 1408700
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Cabo de rede 1408692
-
NBC-M12MSD-M12FRD/.../... - Cabo de rede 1408684
-
NBC-M12MRD-M12MRD/.../... - Cabo de rede 1408699
-
NBC-M12MRD-M12FSD/.../... - Cabo de rede 1408691
-
NBC-M12MRD-M12FRD/.../... - Cabo de rede 1408683
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capa de proteção 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clipe de segurança 1558988
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP