UL registrado
ID de certificação: FILE E 335024| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 335024| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
Cabo de rede, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, PUR sem halogênio, tipo de cabo variável, azul anil RAL 5021, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector angular M12, codificação: D / IP67, para Soquete reto M12, codificação: D / IP67, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 m ... 100,0 m)
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||